Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02

Valcové prevedenie so závitom M12

Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Séria
M12
Závit (A)
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
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
Ø 12 x 50 mm
Séria
M12
Závit (A)
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
1...4 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PTFE
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-30...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať