Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tvar sondy
Rozmer
Ø 11.9 x 62.5 mm
Séria
S44
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
106,10 EUR
Cenníková cena
|
125,78 EUR
Cenníková cena
|
125,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|---|
| Séria | S44 | S44 | S44 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Citlivosť | media-dependent, adjustable | media-dependent, adjustable | media-dependent, adjustable |
| Materiál puzdra | PEEK | PEEK | PEEK |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK | PEEK |
| Okolitá teplota | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Funkcia | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Ďalšie funkcie | - |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Electrically conductive media Foam and residue compensation |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD