Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BDG0296

BDG HC040-B0M1-LARM2-1209-0000-S5A1

Absolútne uhlové snímače

Princíp merania
Hall sensor
Rozsah merania
0...90°
Smer otáčania
Clockwise
Detekovateľná rýchlosť max.
100 1/min
Presnosť
±1°
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp merania
Hall sensor
Rozsah merania
0...90°
Smer otáčania
Clockwise
Detekovateľná rýchlosť max.
100 1/min
Presnosť
±1°
Presnosť opakovania
0.13 °
Rozlíšenie
≤ 0.09 °
Rozhranie
Analog, voltage 0…5 V
Vzdialenostný magnet - senzor
0…10 mm, magnet at front side
Pripojenie
Connector, M12x1
Prevádzkové napätie Ub
10...32 VDC
Stupeň krytia IP
IP67, IP69
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ECLASS 9.0
27-27-05-02
ECLASS 9.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať