Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES0010

BES M08EG-NOC40F-BP02

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 8 x 50 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
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
Ø 8 x 50 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
1500 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
cULus
CE
EAC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať