Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 5 x 44 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NSC50F-S26G | BES M05ED-PSC50F-S26G | |
|
-
Cenníková cena
|
97,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 44 mm | Ø 5 x 44 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PET-C | PET-C |
| Pripojenie | Connector, M5x0.5-Male | Connector, M5x0.5-Male |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD