Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES01FA

BES 516-346-H2-C-S9

Indukčné koncové spínače

Rozmer
54 x 22 x 48 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Rozsah
5 mm
Spínacia frekvencia
1. Switch position: 1000 Hz
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
54 x 22 x 48 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Rozsah
5 mm
Spínacia frekvencia
1. Switch position: 1000 Hz
Inštalácia
for flush mounting
Typ pripojenia
1. Switch position: Connector
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať