Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-BO-C-PU-05 | BES 515-356-BO-C-PU-05 | |
|
-
Cenníková cena
|
67,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4305 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD