Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
30 x 10.5 x 16.5 mm
Štýl
block style
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
Cenníková cena
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | block style |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Snímací povrch materiálu | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Pripojenie | Connector, DIN 46244 | Connector, DIN 46244 |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP00, Housing IP65 | IP00, Housing IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD