Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES01RZ

BES Q08ZC-NSC20B-BP02

Indukčné snímače

Rozmer
40 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
40 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať