Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
80 x 80 x 40 mm
Štýl
80x80
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
40 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-U4-H | BES 517-139-M4-H | |
|
-
Cenníková cena
|
167,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 80x80 | 80x80 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 40 mm | 40 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Screw terminals | Screw terminals |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Okolitá teplota | -15...70 °C | -15...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD