Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES026C

BES K06K60-NSC15B-EP02

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 6.5 x 6 mm
Štýl
D6.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 6.5 x 6 mm
Štýl
D6.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať