Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
50 x 25 x 10 mm
Štýl
block style
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Cenníková cena
|
299,58 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Štýl | block style | 50x25x10 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Aluminium | Aluminium |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 10.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD