Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
polarized Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, TPU
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG-GSC20B-BX00,3-GS04-U | BES M08MG-GSC20B-BZ00,3-GS04-U02 | |
|
-
Cenníková cena
|
113,12 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | polarized Normally open (NO) | polarized Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP/PTFE | LCP/PTFE |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD