Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES047M

BES M12EA-POC60F-EP00,3-GS04

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 12 x 17 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
6 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
Ø 12 x 17 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
6 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
2000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel (1.4305)
Snímací povrch materiálu
LCP
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať