Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11

Indukčné bezpečnostné snímače

Úroveň výkonu
d
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Čas odozvy max.
1 ms
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Úroveň výkonu
d
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Čas odozvy max.
1 ms
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Smer prístupu
any to sensing surface
Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
10 mm
Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
15 mm
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC);PNP OSSD
Inštalácia
for flush mounting
Rozmer
Ø 30 x 70 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Stupeň krytia IP
IP67
Materiál puzdra
Brass, White bronze
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať