Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Teplovzdorné indukčné snímače
Rozmer
Ø 5 x 25 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES M05EC-PSC08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | |
|
-
Cenníková cena
|
161,79 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 25 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5 kHz | 1.5 kHz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4104 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 6.6 | Ceramic |
| Pripojenie | Cable, 5 m, Silicone | Cable, 5 m, Silicone |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...120 °C | 0...135 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD