Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES05TY

BES M12MG2-GNX20B-S04G-X04

Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Rozhranie
NAMUR
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
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Rozhranie
NAMUR
Spínacia frekvencia
380 Hz
Materiál puzdra
Br-Ni
Snímací povrch materiálu
PA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
7...9.6 VDC
Okolitá teplota
-25...75 °C, see certificate
Kategória Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Stupeň krytia IP
IP67
IP67
Schválenie/zhoda
cCSAus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať