Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05W8

BES Z04E-PSD12Z-EP00,2-504

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 7.9 x 24 mm
Štýl
D7.9
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.2 mm
Spínací výstup
2x PNP Normally open (NO)
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
Ø 7.9 x 24 mm
Štýl
D7.9
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.2 mm
Spínací výstup
2x PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, TPE-V
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
10...100 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať