Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05WR

BES G11EA-PSC40B-EZ01-549

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 11 x 12 mm
Štýl
Ø 11 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Ø 11 x 12 mm
Štýl
Ø 11 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Snímací povrch materiálu
LCP
Pripojenie
Cable, 1.0 m, Polyolefin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať