Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4

Skrutkovacia verzia pre externé zosilňovače signálu

Pracovný rozsah
1...150 cm/s aqueous media
3...300 cm/s oil
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
40 mm
Pripojenie procesu
NPT 1/2" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Pracovný rozsah
1...150 cm/s aqueous media
3...300 cm/s oil
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
40 mm
Pripojenie procesu
NPT 1/2" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Teplota médií
-20...80 °C
Hodnota tlaku max.
100 bar
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Dodatočný text
Required accessories: Signal converter BAE00ZZ
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 14.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať