Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

BFO0001

BFO 30S-LEE-SMG-20-3

Optické senzory

Verzia
Ø 6, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
3 m
Materiál plášťa
Silicone, on stainless steel
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
Ø 6, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
3 m
Materiál plášťa
Silicone, on stainless steel
Rozsah
2000 mm
Okolitá teplota
-40...150 °C
Materiál
Brass Blackened
Aktívny povrch, vlákna
Bundle Ø 1.0 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Homogeneous bundle
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať