Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFO0015

BFO 18A-LEE-MZG-20-1,5

Cylindrické sklenené vlákna s priamou a uhlovou optikou

Verzia
Ø 6, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
1.5 m
Materiál plášťa
Stainless steel
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
Ø 6, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
1.5 m
Materiál plášťa
Stainless steel
Rozsah
200 mm
Okolitá teplota
-20...250 °C
Aktívny povrch, vlákna
Bundle Ø 1.0 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Homogeneous bundle
Stupeň krytia IP
IP50
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať