Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFO0019

BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5

Cylindrické sklenené vlákna s priamou a uhlovou optikou

Verzia
Ø 6, 90° optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
0.5 m
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
Ø 6, 90° optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
0.5 m
Materiál plášťa
Silicone, on stainless steel
Rozsah
200 mm
Okolitá teplota
-40...150 °C
Aktívny povrch, vlákna
Bundle Ø 1.0 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Homogeneous bundle
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať