Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Cylindrické sklenené vlákna s priamou a uhlovou optikou
Verzia
Ø 2, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
3 m
Materiál plášťa
Silicone, on stainless steel
Odporúčané náhrady
BFO003N
Optické senzory
BFO 18A-XAF-SMG-15-1
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-3 | BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Ø 2, 90° optics | Ø 2, 90° optics |
|---|---|---|
| Referenčná základná jednotka | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiál typu vlákna | Glass | Glass |
| Dĺžka kábla L | 3 m | 1 m |
| Materiál plášťa | Silicone, on stainless steel | Silicone, on stainless steel |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm |
| Okolitá teplota | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Materiál | Stainless steel | Stainless steel |
| Aktívny povrch, vlákna | Bundle Ø 1.4 mm | Bundle Ø 1.4 mm |
| Aktívny povrch, usporiadanie vlákien | Segmented bundle | Segmented bundle |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Použite | - | for fiber optic base units BFB |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD