Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Optické senzory
Verzia
Ø 6, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
3 m
Materiál plášťa
Silicone, on stainless steel
Odporúčané náhrady
BFO004K
Optické senzory
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Cenníková cena
|
442,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Ø 6, 90° optics | Ø 6, 90° optics |
|---|---|---|
| Referenčná základná jednotka | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiál typu vlákna | Glass | Glass |
| Dĺžka kábla L | 3 m | 3 m |
| Materiál plášťa | Silicone, on stainless steel | Silicone, on stainless steel |
| Rozsah | 200 mm | 200 mm |
| Okolitá teplota | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Aktívny povrch, vlákna | Bundle Ø 2.1 mm | Bundle Ø 2.1 mm |
| Aktívny povrch, usporiadanie vlákien | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD