Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Cylindrické sklenené vlákna s priamou a uhlovou optikou
Verzia
Ø 6, 90° optics
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
Stainless steel
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-XAD-MZG-30-2 | BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5 | |
|
-
Cenníková cena
|
233,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | Ø 6, 90° optics | Ø 6, 90° optics |
|---|---|---|
| Referenčná základná jednotka | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiál typu vlákna | Glass | Glass |
| Dĺžka kábla L | 2 m | 0.5 m |
| Materiál plášťa | Stainless steel | Stainless steel |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm |
| Okolitá teplota | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Materiál | Brass Blackened | - |
| Aktívny povrch, vlákna | Bundle Ø 3.0 mm | Bundle Ø 3.0 mm |
| Aktívny povrch, usporiadanie vlákien | Segmented bundle | Segmented bundle |
| Stupeň krytia IP | IP50 | IP50 |
| Použite | - | for fiber optic base units BFB |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD