Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Optické senzory
Verzia
5x10, light grid
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
148,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Verzia | 5x10, light grid | 5x10, light grid |
|---|---|---|
| Použite | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB |
| Referenčná základná jednotka | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Materiál typu vlákna | PMMA | PMMA |
| Dĺžka kábla L | 2 m | 2 m |
| Materiál plášťa | PE | PE |
| Rozsah | 450 mm | - |
| Okolitá teplota | -35...65 °C | -55...70 °C |
| Materiál | Brass nickel-plated | Brass nickel-plated |
| Aktívny povrch, vlákna | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (16x) |
| Aktívny povrch, usporiadanie vlákien | Row | Row |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD