Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFO005Z

BFO D22-XA-CD-EAK-110-02

Štvorcové plastové vlákna s uhlovým a priamym pripojením

Verzia
6x19, light grid
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
6x19, light grid
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
PE
Rozsah
100 mm
Okolitá teplota
-55...70 °C
Materiál
Brass nickel-plated
Aktívny povrch, vlákna
Ø 0.25 mm (32x)
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Row
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať