Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BFO00C3

BFO D10-XA-VB-EAK-10-02

Cylindrické plastové vlákna s priamou a uhlovou optikou

Verzia
M3, standard
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
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
M3, standard
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
PE
Okolitá teplota
-55...70 °C
Materiál
1.4301 stainless steel nickel-plated
Brass
Aktívny povrch, vlákna
Ø 0.5 mm (2x)
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Adjacent to one another
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať