Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BFO00CA

BFO D22-XA-EK-PAK-10-02

Optické senzory

Verzia
Ø 3, thin point, 90° optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
Ø 3, thin point, 90° optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
PVC
Rozsah
35 mm
Okolitá teplota
-40...70 °C
Materiál
Stainless steel
Aktívny povrch, vlákna
Ø 0.5 mm (2x)
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Adjacent to one another
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať