Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BFO00EK

BFO N22-LA-02K-MZG-16-0,9

Cylindrické plastové vlákna s priamou a uhlovou optikou

Verzia
UNF threads, 90° connection
Referenčná základná jednotka
BOS 72K-..
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
0.9 m
Materiál plášťa
Stainless steel
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
UNF threads, 90° connection
Referenčná základná jednotka
BOS 72K-..
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
0.9 m
Materiál plášťa
Stainless steel
Rozsah
600 mm
Okolitá teplota
-45...275 °C
Materiál
Brass
Aktívny povrch, vlákna
Bundle Ø 1.6 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Homogeneous bundle
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať