Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače farieb
Séria
30M
Rozmer
Ø 30 x 118 mm
Rozhranie
RS232
7x PNP/NPN normally open (NO)
7x PNP/NPN normally open (NO)
Vstupná funkcia
Trigger
Princíp fungovania
Color sensor
Odporúčané náhrady
BFS000L
Snímače farieb
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L03-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
1.273,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Rozhranie |
RS232 7x PNP/NPN normally open (NO) |
2x PNP/NPN NO/NC PNP/NPN NC/NO |
| Vstupná funkcia | Trigger | - |
| Princíp fungovania | Color sensor | Color sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Fixed focus | - |
| Charakteristika lúča | Focused | - |
| Typ svetla | White light | White light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 8 mm at 50 mm | - |
| Rozsah | 30...100 mm | - |
| Pripojenie | Connector, M16x1 | Cable, 2.00 m, PUR |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Aluminium, coated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cETLus EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD