Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFS000J

BFS 30M-USS-L04-OD12

Snímače farieb

Séria
30M
Rozmer
Ø 30 x 118 mm
Rozhranie
RS232
4x PNP/NPN normally open (NO)
Vstupná funkcia
Trigger
Princíp fungovania
Color sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
30M
Rozmer
Ø 30 x 118 mm
Rozhranie
RS232
4x PNP/NPN normally open (NO)
Vstupná funkcia
Trigger
Princíp fungovania
Color sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Fixed focus
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
White light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 8 mm at 50 mm
Rozsah
30...100 mm
Pripojenie
Connector, M16x1
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Schválenie/zhoda
cETLus
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať