Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Snímač teploty s analógovými výstupnými signálmi 4...20 mA (vysoká odolnosť voči EMC)

Rozsah merania
-30...150 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
-30...150 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
50 mm
Pripojenie procesu
NPT 1/4" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Hodnota tlaku max.
270 bar
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, IP69, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať