Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Kontaktný snímač teploty

Rozsah merania
-20...80 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
15...35 VDC
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Spínací výstup
PNP
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
-20...80 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
15...35 VDC
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Spínací výstup
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
25 mm
Pripojenie procesu
G 1/2" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
PC/ABS
TPE-E, PC, 1.4301 stainless steel
Hodnota tlaku max.
150 bar
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP65, IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať