Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BGL002P

BGL 30B-001-S4

Štrbinové svetelné závory a uhlové svetelné závory

Séria
B
Rozmer
14 x 51 x 89 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Fork sensor
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
B
Rozmer
14 x 51 x 89 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3.0 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
1.4408 stainless steel, Powder coated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
EAC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať