Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115

Elektromechanické pridržiavacie zariadenia

B10d (EN ISO 13849-1)
5 mil. switching operations
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Schválenie/zhoda
CE
Safety
Safety
WEEE
Princíp fungovania
mechanical - force, contact
Počet kontaktov
2x positive opening
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
B10d (EN ISO 13849-1)
5 mil. switching operations
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Schválenie/zhoda
CE
Safety
Safety
WEEE
Princíp fungovania
mechanical - force, contact
Počet kontaktov
2x positive opening
Kategória využitia
AC-15
DC -13
Smer prístupu
laterally + above
Uzamykanie stráženia, princíp
yes, spring force (power to unlock)
Prídržná sila FZH
2500 N
Axilárne uvoľnenie
key
Únikové uvoľnenie
yes
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Rozmer
40 x 247.7 x 61.3 mm
Okolitá teplota
0...40 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Materiál puzdra
Aluminium
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať