Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Čas odozvy max.
100 ms
Schválenie/zhoda
Safety
cULus
CE
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (RFID)
Smer prístupu
any to the active surface or laterally
Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
4 mm
8 mm
Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
18 mm
Pripojenie
Cable with connector, M12x1, 5-pin, 25 cm, PUR
Spínací výstup
2x PNP OSSD
Inštalácia
for flush mounting
Rozmer
39.2 x 18 x 29.5 mm
Okolitá teplota
-25...65 °C
Stupeň krytia IP
IP65
IP67
Materiál puzdra
Thermoplast
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať