Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Special characteristics
Washdown
Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Čas odozvy max.
100 ms
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (RFID)
Smer prístupu
any to sensing surface
Zádržná sila aktuátora
18 N
Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
10 mm
Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
20 mm
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Spínací výstup
2x PNP OSSD
Inštalácia
for flush mounting
Rozmer
106 x 25 x 22 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65
IP67
IP69
Materiál puzdra
Thermoplastic, glass-fiber reinforced
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať