Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Schválenie/zhoda
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (RFID)
Zádržná sila aktuátora
18 N
Inštalácia
any
Rozmer
91 x 25 x 22 mm
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
Safety
Ecolab
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (RFID)
Zádržná sila aktuátora
18 N
Inštalácia
any
Rozmer
91 x 25 x 22 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Materiál puzdra
Thermoplastic, glass-fiber reinforced
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať