Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zamykacie zariadenia s kódovaním pomocou transpondéra
Special characteristics
Washdown
Úroveň výkonu
e (for locking function)
d (for retention function)
d (for retention function)
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4 (for locking function)
2 (for retention function)
2 (for retention function)
SIL (IEC 61508)
3 (for locking function)
2 (for retention function)
2 (for retention function)
SIL CL (EN 62061)
3 (for locking function)
2 (for retention function)
2 (for retention function)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD