Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magneto-indukčné snímače
Pripojenie
M8x1
Nelinearita max.
±0.3 mm
Rozsah
0...30 mm
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-10...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-T030A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S75 | |
|
-
Cenníková cena
|
200,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Nelinearita max. | ±0.3 mm | - |
| Rozsah | 0...30 mm | - |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -25...85 °C |
| Presnosť opakovania | 0.1 % FS | 100 µm |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Rozsah merania | - | 32 mm |
| Rozmer | - | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Analógový výstup | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.1 |
| Rozlíšenie | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) |
| Nelinearita typ. | - | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 15...30 VDC |
| Pripojenie | - | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR |
| Materiál puzdra | - |
PA 12 Aluminium |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD