Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS00KN

BIS C-141-11/L

RFID LF tagy (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 17.2 x 4.7 mm
Typ antény
round
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
2047 Byte
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 17.2 x 4.7 mm
Typ antény
round
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
2047 Byte
Teplota skladovania
-30...85 °C
Okolitá teplota
-30...70 °C
Materiál puzdra
PA 12, GF30, PU potted
Stupeň krytia IP
IP68
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať