Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS00Z9

BIS U-620-067-101-04-S92

Hodnotiace jednotky RFID UHF (860...930 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Rozhranie
RS485
Podporované technológie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Rozhranie
RS485
Podporované technológie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
1
Nastaviteľný výstupný výkon
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Materiál puzdra
Aluminium
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65, with connector
Schválenie/zhoda
CE
ETSI EN 302 208
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať