Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BIS0107

BIS M-402-072-005-07-S4-SA1

Čítačka RFID HF (13,56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Inštalácia
metal-free (clear zone) (in steel)
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PU
Okolitá teplota
0...70 °C
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
Product group
HF (13.56 MHz)
Inštalácia
metal-free (clear zone) (in steel)
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PU
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať