Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIS016A

BIS U-157-A0/C0M

Tagy RFID UHF (860...930 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozmer
22.5 x 1.65 x 50 mm
Typ pamäte
EEPROM
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozmer
22.5 x 1.65 x 50 mm
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
512 Bit
Pamäť EPC, čítanie/zápis
96 Bit
Pamäť TID, len na čítanie
64 Bit
Typ antény
Dipole
Inštalácia
on metal
Teplota skladovania
-25...95 °C
Okolitá teplota
-20...85 °C
Materiál puzdra
PET
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať