Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

Čítačka s anténami pre rozsah UHF (860...960 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
902…928 MHz
Rozhlasová licencia
USA (FCC)
Canada (ISED)
Rozmer
Ø 30 x 98 mm
Typ antény
Planar
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
902…928 MHz
Rozhlasová licencia
USA (FCC)
Canada (ISED)
Rozmer
Ø 30 x 98 mm
Typ antény
Planar
Polarizácia
circular
Nastaviteľný výstupný výkon
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Rozhranie
RS485 (iba pri pripojení BIS V)
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Schválenie/zhoda
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať