Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BKT0006

BKT 67M-006-U-S92

Kontrastný skener

Séria
67M
Rozmer
32 x 64 x 82 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as SET button
Princíp fungovania
Contrast sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
67M
Rozmer
32 x 64 x 82 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as SET button
Princíp fungovania
Contrast sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
Blue light/Green light/Red light
Veľkosť svetelného bodu
5 x 1.5 mm at 9 mm
Rozsah
6...12 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať