Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BKT000H

BKT 18KF-001-P-S4

Kontrastný skener

Séria
18KF
Rozmer
Ø 18 x 81.5 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Contrast sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
18KF
Rozmer
Ø 18 x 81.5 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Contrast sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
LED White light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 4.5 mm at 10 mm
Rozsah
8...12 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať