Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BKT000U

BKT M-71-U-03

Kontrastný skener

Séria
M
Rozmer
31 x 105.3 x 62.3 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…5.5 V
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Open size 1/2/3/4
Princíp fungovania
Contrast sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
M
Rozmer
31 x 105.3 x 62.3 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…5.5 V
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Open size 1/2/3/4
Princíp fungovania
Contrast sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
Green light/Red light
Veľkosť svetelného bodu
1.5 x 5 mm at 9 mm
Rozsah
7...11 mm
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PVC
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať